Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    338-8797: ТОПЛИВОПРОВД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 338-8797
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Fuel Injection Line

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,95
    • Высота (мм): 74,93
    • Длина (дюймы): 14,56
    • Длина (мм): 369,82
    • Ширина (мм): 99,82
    engine - generator set
    C7.1 XQ230

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950M, 926M 966D, 962M, 938M 950K, 962K, 930M 950M Z 966F, 972G, 930K 966E, 950 GC 966G, 924K 962M Z 938K 966F II

    forest products
    2670C, 573C, 559C, 2570C, 2384C, 2484C, 563D, 563C, 2670D, 573D, 558 579C, 548 2570D

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    wheel-type skidder
    555D, 525D, 545D, 535D

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026 MH3037

    asphalt paver
    AP-1000E BG1000E, BG1055E, AP-1055E AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N OEM D6N LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6N XL D6N

    wheeled excavator
    M320F, M318F, M322F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K, 953K

    excavator
    330 GC 320E L 320E LRR 330F, 329E L 326F, 320E, 326F L 336 GC 330F L 329F L 323E SA 330FMHPU

    earthmoving compactor
    816K, 815K