Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    339-0269: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 339-0269
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты SystemOne™ (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, со срезанными углами)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,8661
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп со срезанными углами для экстремальных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    ttt
    D6T XL D6T XW D6T LGP D6T, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT