Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    339-0968: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ

    Номер по каталогу: 339-0968
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект турбокомпрессора

    Описание:

    • В комплект входят винты и уплотнительные кольца для ремонта турбокомпрессора.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 20,3
    • Длина (мм): 304,8
    • Ширина (мм): 203,2
    ieng
    G3516B G3508 G3520B G3516 G3508B