Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    339-0973: ВЫПУСКНОЙ ФЛАНЕЦ

    Номер по каталогу: 339-0973
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фланец на выходе турбокомпрессора

    Описание:

    • Фланец на выходе являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,3
    • Высота (мм): 83,8
    • Длина (дюймы): 9,5
    • Длина (мм): 241,3
    • Ширина (мм): 228,6
    engine - industrial
    G3508 G3520B G3516 G3508B G3516B