Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    339-0975: ЩИТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 339-0975
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Экран турбокомпрессора

    Описание:

    • Экраны являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,3
    • Высота (мм): 185,4
    • Длина (дюймы): 15,8
    • Длина (мм): 401,3
    • Ширина (мм): 401,3
    engine - industrial
    G3508 G3508B G3520B G3516B G3516