Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    339-0980: КОМПЛЕКТ ТУРБОКОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 339-0980
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект турбокомпрессора

    Описание:

    • В комплект входят гайки, шпильки для ремонта турбокомпрессора

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,4
    • Высота (мм): 10,2
    • Длина (дюймы): 3,8
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 71,1
    engine - industrial
    G3508 G3516B G3508B G3520B G3516