Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    339-3770: Cat® DEAC

    Номер по каталогу: 339-3770
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    DEAC

    Описание:
    Cat® DEAC (антифриз/охлаждающая жидкость для дизельных двигателей) — это высокопроизводительная охлаждающая жидкость, разработанная для предотвращения замерзания/вскипания и обеспечивающая дополнительную защиту компонентов.

    Характеристики:
    Содержит ингибиторы, обеспечивающие дополнительную защиту металлических компонентов, в особенности алюминиевых, от питтинга и коррозии.

    Рекомендуемое применение:
    Рекомендована для любых машин, коммерческих двигателей и двигателей самосвалов Cat. Разбавлять деионизированной водой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Единица объема (метрическая): Литр
    • Интервал между сменами масла: 3000 часов с S•O•S (SM)
    • Тип контейнера: Ведро
    • Характеристика объема (дюймы): 5
    • Характеристика объема (мм): 20
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.