Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    340-2381: КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ

    Номер по каталогу: 340-2381
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    дюйм, спираль

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 11.02, 11.02
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 11.42, 11.42
    • Тип стопорного кольца: Internal, Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0.187, 0.187
    • Форма: Спиральное, Spiral