Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    340-7161: КОНВЕРТЕР РО

    Номер по каталогу: 340-7161
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Назначение: Используется для уменьшения бортового напряжения машины с 24 до 12 вольт. Если радиоприемник подключен к одной батарее (из двух в серии), то батарея не может получить полную зарядку, что может привести к преждевременному выходу батареи из строя., Used to reduce machine 24 volts to 12 volts. When the radio is wired to one(of the two batteries in series) the battery never gets a full charge, which can result in premature battery failure.