Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    340-7683: КОЛЬЦО ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 340-7683
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопловое кольцо турбокомпрессора

    Описание:

    • Сопловые кольца являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,3
    • Высота (мм): 83,8
    • Длина (дюймы): 14,3
    • Длина (мм): 363,2
    • Ширина (мм): 342,9
    engine - generator set
    G3516H G3516C