Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    340-9352: СЕРДЕЧНИК МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 340-9352
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    wts
    621K, 621H, 627K, 627K LRC 623K, 627H, 623H, 621K OEM 623K LRC

    wtt
    834K

    wtl
    988K, 988 XE 988K XE