Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    341-1084: БЛОК КЛАПАНА ТОПЛИВНОГО

    Номер по каталогу: 341-1084
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Клапан регулировки расхода газа

    Описание:

    • Газорегулирующие клапаны автоматически перекрывают подачу жидкости или газа при определенных величинах давления.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 350,52
    • Длина (мм): 167,64
    • Ширина (мм): 167,64
    petr
    G3306B G3304B

    ieng
    G3306B G3304B