+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    341-1982: ОПОРА

    Артикул:341-1982
    1 $

    Mount

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Двухкомпонентные опоры чрезвычайно универсальны и имеют симметричную (две опоры) и несимметричную (опора плюс подушка) конструкции. Они устанавливаются в отверстие на опорной пластине и фиксируются болтами через центральную втулку, которая может иметь наварную или вставную резиновую муфту.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Форма изделия и плотность резины в двухкомпонентной опоре точно соответствуют назначению. Обычно опоры предварительно подпрессованы для увеличения срока службы.

    Применение:
    Двухкомпонентные опоры используются в различных установках Cat, куда входят двигатели, коробки передач, системы доочистки, электронные приборы, кабины, системы вентиляции и кондиционирования, гидравлические компоненты и конструкционные элементы.

    • Внешний диаметр головки (мм): 110
    • Толщина головки (дюймы): 1,93
    • Тип крепления: Двухкомпонентный — симметричный
    • Высота установки (дюймы): 2,03
    • Высота установки (мм): 51,5
    • Наружный диаметр трубопровода управления (мм): 64
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 4,33
    • Скрепленная втулка: Да
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 2,52
    • Стандартный размер болта (мм): M20
    • Внутренний диаметр (мм): 22,5
    • Толщина головки (мм): 49
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,89