Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    341-7654: НАСОС ДОЗИРУЮЩИЙ

    Номер по каталогу: 341-7654
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Насос-дозатор

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,7
    • Высота (мм): 95
    • Длина (дюймы): 5,5
    • Длина (мм): 140
    • Ширина (мм): 110
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.