Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    341-9763: НАБОР УПЛОТНЕНИЙ СМ

    Номер по каталогу: 341-9763
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Резина
    • Общая высота (дюймы): 7,6
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    track-type tractor
    D6N D5R2 D6R, D8R D6R LGP D6R XL D8T

    pipelayer
    PL87, PL83, PL72

    wheel-type loader
    924K 930K 926M 938K 938M 930M

    motor graders
    120LAWD, 120

    articulated dump truck
    735, 730, 740, 745 740 GC

    articulated trucks
    730D

    off-highway truck
    785G