Фильтр

Судовые двигатели 3412

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект гильз поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект промежуточного охладителя и трубопроводов
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Комплект для установки турбокомпрессора
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Головка цилиндра, комплект
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3412C
    • Комплектация двигателя
      132-6109, 105-4833, 132-6105, 105-4832, 143-3523, 143-3522
    • Префикс серийного номера двигателя
      3JK1-UP
    • Состав комплекта
      Gaskets, seals, Прокладки, уплотнения
    • Модель двигателя
      3412C
    • Комплектация двигателя
      132-6109, 105-4833, 132-6105, 105-4832, 143-3523, 143-3522
    Сравнить
  • Комплект задней части
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Модель двигателя
      3412C, 3412C Marine GS, 3412C PEEC
    • Комплектация двигателя
      124-3400, 130-2549, 148-3588, 148-3589, 148-3596, 148-3597, 179-0769, 179-0770, 179-0771, 179-0773, 179-0775, 179-0778, 179-3232, 183-5416, 185-5890, 1W-0733, 238-5355, 238-5357, 238-5359, 238-5363, 4N-2247, 4W-3920, 7W-7584
    • Состав комплекта
      Gaskets, seals, Прокладки, уплотнения
    • Префикс серийного номера двигателя
      1EZ4389-UP, 4121-UP, 60M1-UP, 9BR1-UP
    • Модель двигателя
      3412C, 3412C Marine GS, 3412C PEEC
    • Комплектация двигателя
      124-3400, 130-2549, 148-3588, 148-3589, 148-3596, 148-3597, 179-0769, 179-0770, 179-0771, 179-0773, 179-0775, 179-0778, 179-3232, 183-5416, 185-5890, 1W-0733, 238-5355, 238-5357, 238-5359, 238-5363, 4N-2247, 4W-3920, 7W-7584
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Параметры
{imgAlt}

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

АДАПТАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ.

Поддерживайте судно в состоянии готовности с помощью нового комплекта Cat® для судового ремонта. Порядок заказа был упрощен. Выберите необходимые компоненты двигателя или обратитесь в представительство компании Cat для поиска оптимального варианта.

Мы предлагаем универсальные варианты решений для ремонта верхней части или капитального ремонта, от базового до оптимального уровня. Комплект для ремонта доступен при первой необходимости, он поставляется в запакованном виде с группировкой по сегментам для удобства использования. Все запчасти Cat производятся в соответствии с четкими требованиями для выполнения надежного и высококачественного ремонта.

Согласно пожеланиям клиентов мы оптимизировали ценовую политику и продлили срок гарантии. Предлагаемый комплект для ремонта доступен по привлекательной цене со стандартной гарантией на запчасти сроком один год. Покрытие зависит от уровней ремонта и действует даже при осуществлении работ своими силами. Данные варианты адаптированы для конкретного региона; обратитесь к региональному дилеру компании Cat для получения информации о доступных возможностях финансирования и специальных предложениях.

Для получения дополнительной информации о решениях по переборке посетите наш веб-сайт catmarinesupport.com.

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

Продлите срок службы двигателя: замените компоненты, подверженные наибольшему износу, с помощью базового пакета по переборке.

ПАКЕТ УЛУЧШЕННОГО УРОВНЯ

Дополните компоненты и преимущества базового пакета необходимыми деталями для двигателя: создайте собственный комплект для восстановления.

ПАКЕТ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

Восстановите начальные заводские характеристики и производительность двигателя. Самый полный комплект по переборке включает в себя все компоненты и преимущества базового комплекта.

Для получения дополнительной информации о решениях по переборке посетите наш веб-сайт catmarinesupport.com.