Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    342-2204: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОВША

    Номер по каталогу: 342-2204
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Усиленный ковш 1350 мм (54 дюйма) для мощного экскаватора 336 (рычажный механизм DB)

    Выемка грунта, рытье траншей и загрузка самосвалов становится все более выгодным. Большой универсальный ковш, ковши для тяжелых условий эксплуатации для экскаваторов серии 336 являются идеальным выбором для общестроительных работ в широком диапазоне типов почв.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Емкость (куб. м): 1,64
    • Емкость (куб. ярды): 2,14
    • Кол-во переходников: 5
    • Масса без зубьев (фунты): 3160
    • Размер переходника: K110
    • Тип ковша: Для тяжелых условий эксплуатации
    excavator
    336E L 336F L