Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    342-2205: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОВША

    Номер по каталогу: 342-2205
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Усиленный ковш 1500 мм (60 дюймов) для мощного экскаватора 324–340 (рычажный механизм DB)

    Выемка грунта, рытье траншей и загрузка самосвалов становятся все более выгодным. Большой универсальный ковш, усиленные ковши для экскаваторов серии 324–340 являются идеальным выбором для общестроительных работ в широком диапазоне типов почв.

    • Емкость (куб. м): 1,88
    • Емкость (куб. ярды): 2,46
    • Кол-во переходников: 6
    • Масса без зубьев (кг): 1552
    • Масса без зубьев (фунты): 3421
    • Размер переходника: K110
    • Тип ковша: Для тяжелых условий эксплуатации
    • Ширина (мм): 1500
    track excavators
    336FL, 336EL, 336DL, 336FLXE, 336FLH, 336ELH