Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    342-2228: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОВША

    Номер по каталогу: 342-2228
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Усиленный ковш 1500 мм (60 дюймов) для мощного экскаватора 336 (рычажный механизм DB)

    Усиленные ковши являются идеальным выбором для общестроительных работ при выемке в условиях абразивной среды с уплотненной смешанной грязью и каменистой породой. Улучшенная продолжительность рабочего цикла машины обеспечивает большую выгоду при выемке грунта, рытье траншей и загрузке самосвалов. Разработаны специально для гидравлических экскаваторов размером 336. Не рекомендуется использовать для глины.

    • Емкость (куб. м): 1,86
    • Емкость (куб. ярды): 2,43
    • Кол-во переходников: 6
    • Масса без зубьев (кг): 1561
    • Масса без зубьев (фунты): 3441
    • Размер переходника: K110
    • Тип ковша: Для тяжелых условий эксплуатации
    • Ширина (мм): 1500
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.