+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    342-2233: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОВША

    Артикул:342-2233
    1 $

    Ковш 750 мм (30 дюймов) для экстремально тяжелых условий эксплуатации для мощного экскаватора 324–340 (DB)

    Добавить в список покупок

    Песок, мягкий глинистый известняк и гранит могут привести к быстрому износу ковшей. Ковши Cat® для тяжелых условий эксплуатации предназначены для экскаваторов Cat и способны выдерживать абразивность этих материалов, обеспечивая эффективную работу гидравлических экскаваторов 324–340 на земляных и траншейных работах.

    • Размер переходника: K110
    • Емкость (куб. ярды): 0,95
    • Емкость (куб. м): 0,73
    • Тип ковша: Условия эксплуатации повышенной тяжести
    • Масса без зубьев (кг): 1060
    • Кол-во переходников: 3
    • Масса без зубьев (фунты): 2336
    • Ширина (мм): 750