Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    342-4813: ЩИТОК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 342-4813
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Теплозащитный экран

    Описание:

    • Теплозащитные экраны защищают от чрезмерного нагрева.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 311,15
    • Длина (мм): 609,6
    • Ширина (мм): 370,84
    ieng
    G3516 G3516B