Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    342-4969: ТОПЛИВНАЯ РАМПА

    Номер по каталогу: 342-4969
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Fuel Rail

    Описание:

    • Топливные рамки используются для подачи топлива в систему впрыска топлива двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,5
    • Длина (дюймы): 19,8
    engine - generator set
    XQ230 C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    579C, 573D, 563D, 573C, 2670C, 563C, 2670D, 2570C, 548 559C, 2384C, 558 2484C, 2570D

    wheel-type loader
    962K, 966G, 962M, 950K, 950M, 930K 966F II 938M 938K 926M 972G, 966D, 950M Z 966F, 924K 962M Z 966E, 930M 950 GC

    wheel-type skidder
    555D, 535D, 545D, 525D

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    material handler
    MH3037, MH3026 MH3022, MH3024

    asphalt paver
    AP-1055E BG1000E, AP-1000E AP-1055F AP-1000F BG1055E

    track-type tractor
    D6N XL D6N D6K2 XL D6N LGP D6N OEM D6K2 LGP

    wheeled excavator
    M322F, M318F, M320F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    excavator
    320E L 324E L 336 GC 326F L 329E L 329F L 323, 320E, 329E, 330F, M318F, 323F L 320E RR 324E, 320E LRR 323E LN 323F 538 330 GC 335F LCR

    earthmoving compactor
    815K, 816K