Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    342-9836: ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 342-9836
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Маслоохладитель

    Описание:

    • Маслоохладители поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 233,7
    • Длина (мм): 764,5
    • Ширина (мм): 350,5
    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    962H, 950H