Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    343-4443: ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА

    Номер по каталогу: 343-4443
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гильза цилиндра

    Описание:

    • Гильзы цилиндров устанавливаются в блоки цилиндра и предотвращают износ поршней в отверстиях цилиндров.

    Характеристики:

    • На внутренней поверхности используется равномерная сетка гильзы, ускоряющая процесс притирки колец и обеспечивающая должное кольцевое уплотнение, равномерное распределение масла и длительный срок службы.
    • Производится отделочное накатывание фланцев в радиус для повышения прочности и сопротивления к растрескиванию.
    • Детали из высококачественного термообработанного серого чугуна обеспечивают исключительную прочность и долговечность.
    • Контролируемая толщина головки фланца обеспечивает прецизионную притирку блока и головки.
    • Прецизионные производственные допуски обеспечивают идеально круглые отверстия для эффективного контроля масла и правильной посадки блока цилиндров Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 27,5
    • Высота (мм): 698,5
    • Длина (дюймы): 20,5
    • Длина (мм): 520,7
    • Ширина (мм): 444,5
    engine - industrial
    G3612 G3616 G3608 G3606 G3606B