Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    343-8557: ДВИГАТЕЛЬ СО

    Номер по каталогу: 343-8557
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 56
    • Высота (мм): 1,422,40
    • Длина (дюймы): 65
    • Длина (мм): 1,651,00
    • Ширина (мм): 1143,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.