Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    343-9852: ШЛАНГ ПОДДОНА КАРТЕРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 343-9852
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Трубопровод подачи турбокомпрессора

    Описание:

    • Трубопроводы подачи являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,6
    • Высота (мм): 40,6
    • Длина (дюймы): 18
    • Длина (мм): 457,2
    • Ширина (мм): 190,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.