Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-3455: ЛАМПА HD S

    Номер по каталогу: 344-3455
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 24 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 0
    • Длина (мм): 0
    • Длина провода (мм): 0
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено: ECE
    • Описание: Комбинированная фара/указатель поворота
    • Сторона движения: Правые
    • Сторона машины: Правые
    • Тип источника света: Комбинированные фары, ударопрочные
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6)
    • Тип стекол: 0
    • Ширина (мм): 0
    emac
    C4.4

    it
    IT62H, IT38H

    wheel loaders
    982M, 966M XE 962 966M, 930K 966H, 972H, 966L, 950L, 980M, 950M, 972K, 950H, 938H, 930M 924H, 962H, 980K HLG 938K 924K 972M, 962K, 980K, 950K, 972M XE 938M 924HZ, 966K, 950 GC 950M Z 928HZ, 962L, 930H, 962M Z 962M, 966K XE 926M 972L, 97AM 980L

    wtl
    982M, 966M XE 962 966M, 930K 966H, 972H, 966L, 950L, 980M, 950M, 972K, 950H, 938H, 930M 924H, 962H, 980K HLG 938K 924K 972M, 962K, 980K, 950K, 972M XE 938M 924HZ, 966K, 950 GC 950M Z 928HZ, 962L, 930H, 962M Z 962M, 966K XE 926M 972L, 97AM 980L

    comp
    CS79B, CS-54B CS54B, CS-68B CS-74B CS68B, CP-68B CS74B, CS56B, CP-56B CS-56B CP-54B CS-76B CP56B, CS-78B CS-64B CS64B, CS-79B CP-74B CS-66B CS78B, CP54B, CP74B