Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-3456: ЛАМПА HD S

    Номер по каталогу: 344-3456
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 24 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено: ECE
    • Описание: Комбинированная фара/указатель поворота
    • Сторона движения: Правые
    • Сторона машины: Левые
    • Тип источника света: Комбинированные фары, ударопрочные
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6)
    emac
    C4.4

    wheel loaders
    972M

    it
    IT38H, IT62H

    comp
    CP-74B CP-54B CS-54B CP56B, CP-68B CS-68B CS68B, CS-56B CP54B, CS78B, CS-64B CS-78B CS-66B CS-74B CS54B, CP-56B CS74B, CS-76B CP74B, CS56B, CS79B, CS64B, CS-79B

    wtl
    972M XE 962M, 966M, 950K, 950H, 966M XE 950 GC 928HZ, 966H, 924H, 980M, 962H, 972M, 950M, 930K 982M, 930M 962L, 972H, 966K, 962 924HZ, 938K 97AM 924K 962M Z 980K, 962K, 972L, 966L, 938H, 980L, 938M 930H, 950L, 926M 972K, 980K HLG 950M Z 966K XE