Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-3457: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 344-3457
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 24 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 volts, 24 В
    • Одобрено: ECE, ECE
    • Описание: Combination Head/Turn, Комбинированная фара/указатель поворота
    • Сторона движения: LH, Левые
    • Сторона машины: Правые, RH
    • Тип источника света: Комбинированные фары, ударопрочные, Combo Head Lights Shock Resistant
    • Тип разъема: DT rect. (6), Разъем DT прямоугольный (6)