Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-3458: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 344-3458
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 24 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено: ECE
    • Описание: Комбинированная фара/указатель поворота
    • Сторона движения: Левые
    • Сторона машины: Левые
    • Тип источника света: Комбинированные фары, ударопрочные
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6)
    mg
    120K, 12K, 140K 2 140K, 160K, 120K 2

    wheel loaders
    972M, 980M, 950GC

    wtl
    962M, 930M 950M Z 950M, 950H, 982M, 930K 938K 980M, 924HZ, 966M, 924H, 950 GC 972M XE 928HZ, 924K 930H, 966M XE 972M, 938M 962M Z 926M