Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-3459: ЛАМПА HD S

    Номер по каталогу: 344-3459
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 24 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено: ECE
    • Описание: Комбинированная фара / светодиодный указатель поворота
    • Сторона движения: Правые
    • Сторона машины: Правые
    • Тип источника света: Комбинированные фары, ударопрочные
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6)
    emac
    C4.4

    wtl
    966M, 972M, 972M XE 962M, 962K, 972K, 962L, 950M, 966K XE 972L, 962M Z 950L, 980M, 966L, 982M, 980K, 966M XE 966K, 950K, 950M Z

    comp
    CP54B, CS-56B CP56B, CS-79B CS74B, CS78B, CS68B, CS-54B CP-74B CS-68B CS-74B CP74B, CS54B, CP-68B CP-54B CS56B, CP-56B CS79B, CS-78B CS64B