Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-3460: Фара / указатель поворота

    Номер по каталогу: 344-3460
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ударопрочный комбинированный блок фары/светодиодного указателя поворота 24 В, левая сторона машины

    Описание:
    комбинированные ударопрочные блоки галогенных фар/светодиодных указателей поворота Cat® соответствуют требованиям ECE и включают дальний свет, ближний свет, габаритный фонарь и указатель поворота. Прочная вибро- и брызгозащищенная конструкция с удобным одноболтовым креплением — отличный выбор для вашей машины.

    Характеристики:
    • 24 В
    • Крепление на левой стороне машины, правостороннее движение
    • Соответствие требованиям ECE

    Назначение:
    • Области применения с высокой вибрацией

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено: ECE
    • Описание: Комбинированная фара / светодиодный указатель поворота
    • Сторона движения: Правые
    • Сторона машины: Левые
    • Тип источника света: Комбинированные фары, ударопрочные
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6)
    paving compactor
    CS74B, CS-74B CP-54B CS68B, CP-68B CS79B, CP-74B CS-79B CP74B, CP56B, CS-68B CS56B, CS78B, CS54B, CS-78B CS-54B CS-56B CP-56B CP54B, CS64B

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    972M, 980K, 950M, 982M, 962M Z 980M, 966K, 950L, 966L, 962K, 950K, 966M, 966K XE 966M XE 962M, 962L, 972K, 972M XE 950M Z 972L