Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-5594: ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 344-5594
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Примечания: Вспомогательный порт поставляется с двумя деталями: стереоразъем, крепящийся на переднюю панель, и жгут проводов для подключения к радиоприемнику.
    • Совместимость: Совместим с радиоприемником Cat®, номера деталей по каталогу: 366-8411, 366-8412, 366-8413, 366-8414 и 377-7215. Несовместим с 366-8413, 366-8414 и 377-7215, если установлен жгут проводов для системы Bluetooth.
    ttt
    D6T XW PAT D10T2, D11T, D6T XL PAT D9T, D7E, D6T LGP D6T LGPPAT D8T, D6T XW D6T XL

    wtt
    854K, 844K

    mg
    140M 2 140M 3 160M 2 140M, 160M 3 AWD 14M-3 120M, 18M3, 16M3, 12M 2 14L 120M 2 160M, 12M 3 12M, 140M 3 AWD 14M3, 24M, 16M, 14M, 160M 3 24, 12M 3 AWD

    emac
    C9.3

    wheel loaders
    972M, 994KLRC, 986K

    ttl
    973, 963K, 953K

    track type tractors
    D8T

    motor graders
    24, 120MAWD

    wtl
    992K, 982M, 962M, 966M, 950M, 980M, 993K, 966M XE 990K, 966K, 972M, 962K, 950L, 972M XE 980K, 972K, 962L, 966L, 994K, 97AM 980L, 962 950K, 972L, 962M Z 980K HLG 986K, 950M Z 966K XE 994H