Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    344-8305: МЕМБРАНЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 344-8305
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гофрированные мембраны выхлопных труб

    Описание:

    • Гофрированные мембраны выхлопных труб соединяют трубы выхлопных газов с последовательными турбокомпрессорами.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 152,4
    • Длина (мм): 299,72
    • Ширина (мм): 152,4
    engine - generator set
    XQ425 C18 C13 XQ375

    wheel-type loader
    980K, 980M, 982M, 980K HLG

    petroleum products
    CX38-P800 CX35-C18I CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892 CX35-P800 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13 C18 C15