Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    345-1039: КОЛЕНЧАТЫЙ ПАТРУБОК

    Номер по каталогу: 345-1039
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый патрубок для воздухопроводов

    Описание:

    • Коленчатые патрубки являются важными компонентами воздухопроводов, передающих воздух по двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 13,05
    • Высота (мм): 331,47
    • Длина (дюймы): 29,65
    • Длина (мм): 753,11
    • Ширина (мм): 674,37
    engine - generator set
    G3516C

    engine - industrial
    G3516E