Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    345-1959: НАБОР УПЛОТНЕНИЙ СМ

    Номер по каталогу: 345-1959
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 87
    • Материал: Резина
    • Общая высота (дюймы): 19,41
    • Общая высота (мм): 493
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сверху
    motor grader
    160M 3 AWD 160M 2 14M3, 140, 12M 2 120M 2 140M 2 140M 3 AWD 12M 3 160M 3 16M3, 14M-3 140M 3 24, 12M 3 AWD 18M3

    motor graders
    16M3, 18M3, 120M2, 140M2AWD, 160M3AWD, 12M3AWD, 160M2, 120M2AWD, 160M3, 160M2AWD, 12M2AWD, 12M3, 140M3, 140M3AWD, 140M2, 24N, 140-13, 140-13AWD