Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    345-2210: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 345-2210
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (с тройным грунтозацепом, для тяжелых условий эксплуатации)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Мощные траковые башмаки с тройными грунтозацепами имеют меньшую силу проникновения и тяги, чем башмаки с одинарными грунтозацепами, но лучшую маневренность.


    Рекомендуемое применение:

    • Башмаки с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации имеют более толстую пластину и грунтозацепы в сравнении с тройными грунтозацепами для обычных условий, что обеспечивает дополнительную прочность для более тяжелых условий работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,7874
    • Размер болта (мм): M20
    • Тип башмака: Тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, с центральным отверстием
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    • Ширина башмака (дюймы): 31,1
    • Ширина башмака (мм): 790
    excavator
    326F, 326F L 320E L 324D, 325F 323F L 324E, 323, 323F