Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    345-2417: ДЕРЖАТЕЛЬ #PUY

    Номер по каталогу: 345-2417
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    For moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных объектах или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

    Рама вил для поддонов Cat® широко используется для различных погрузочно-разгрузочных операций вилами разной длины, например при перемещении объемных грузов или грузов на поддонах на строительных и промышленных площадках, перемещении удобрений и семян в мешках в питомниках, при ландшафтных работах и прочих работах схожего характера.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота каретки (дюймы): 44
    • Высота каретки (мм): 1118
    • Длина каретки (дюймы): 23,9
    • Длина каретки (мм): 607
    • Масса вил (кг): 354
    • Масса вил (фунты): 781
    • Масса каретки (кг): 354
    • Масса каретки (фунты): 780,4
    • Тип машины: Малые колесные погрузчики
    • Ширина каретки (мм): 1566
    • Ширина рамы каретки (дюймы): 96
    • Ширина рамы каретки (мм): 2440
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.