Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    345-2740: ВИЛЫ #P Y

    Номер по каталогу: 345-2740
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Для использования в тяжелых условиях эксплуатации.

    Вилы для строительных работ Cat® для колесных погрузчиков малой мощности имеют большую ширину по сравнению с вилами для поддонов и предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Зубцы вил можно настроить так, чтобы они поворачивались или находились в фиксированном положении.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота зубьев вил (дюймы): 30,2
    • Высота зубьев вил (мм): 768
    • Высота каретки (дюймы): 54,1
    • Высота каретки (мм): 1375
    • Габаритная длина (мм): 2168
    • Длина зуба вил (дюймы): 60
    • Длина зуба вил (мм): 1524
    • Количество вил: 2
    • Количество зубьев: 2
    • Масса вил (кг): 944
    • Масса вил (фунты): 2081
    • Масса зубьев вил (кг): 198,4
    • Масса зубьев вил (фунты): 437,4
    • Масса каретки (кг): 547,2
    • Масса каретки (фунты): 1206,4
    • Общая масса (кг): 944
    • Общая масса (фунт): 2082,9
    • Тип машины: Малые колесные погрузчики
    • Толщина зубьев вил (дюймы): 2,8
    • Толщина зубьев вил (мм): 70
    • Ширина зубьев вил (дюймы): 6
    • Ширина зубьев вил (мм): 150
    • Ширина каретки (мм): 2440
    • Ширина рамы каретки (дюймы): 96
    • Ширина рамы каретки (мм): 2440
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.