Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    345-2750: ВИЛЫ #P Y

    Номер по каталогу: 345-2750
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Для использования в тяжелых условиях эксплуатации.

    Вилы для строительных работ Cat® для колесных погрузчиков малой мощности имеют большую ширину по сравнению с вилами для поддонов и предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Зубцы вил можно настроить так, чтобы они поворачивались или находились в фиксированном положении.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота зубьев вил (дюймы): 30,2
    • Высота каретки (дюймы): 54
    • Длина зуба вил (дюймы): 72
    • Количество вил: 2
    • Количество зубьев: 2
    • Масса вил (фунты): 2178
    • Масса зубьев вил (фунты): 415,6
    • Масса каретки (фунты): 1352,3
    • Общая масса (фунт): 2185,2
    • Тип машины: Малые колесные погрузчики
    • Толщина зубьев вил (дюймы): 2,8
    • Ширина зубьев вил (дюймы): 5,9
    • Ширина рамы каретки (дюймы): 96
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.