Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    345-2760: КОВШ В СБОРЕ#PUY

    Номер по каталогу: 345-2760
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.

    Ковши для легких материалов для погрузчика Cat® специально разработаны для обеспечения максимальной эффективности и повышенной вместимости в процессе погрузки легких сыпучих материалов.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • Высота (дюймы): 56,1
    • Высота (мм): 1423,8
    • Длина (дюймы): 56,5
    • Длина (мм): 1434
    • Емкость (куб. м): 3,5
    • Емкость (куб. ярды): 4,5
    • Масса (кг): 1159
    • Масса (фунты): 2555,2
    • Тип машины: Колесный погрузчик малой мощности
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 1,4
    • Толщина базовой кромки (мм): 35
    • Толщина режущей кромки (дюймы): 1,2
    • Толщина режущей кромки (мм): 30
    • Ширина (мм): 2727
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.