Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    346-5199: УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 346-5199
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Грязесъемное уплотнение

    Описание:
    Грязесъемное уплотнение используется в гидравлических цилиндрах для предотвращения попадания в гидросистему внешних загрязняющих веществ.

    Характеристики:
    Грязесъемное уплотнение очищает шток гидроцилиндра при его втягивании и уплотняет зазор, уменьшая вероятность "просачивания" (внешней утечки). Такое грязесъемное уплотнение крепится на подшипниковом герметике и имеет металлический корпус, повышающий прочность.

    Рекомендуемое применение:
    Грязесъемные уплотнения данного типа устанавливаются в головке гидроцилиндра. Грязесъемные уплотнения в металлическом корпусе или "консервированные" грязесъемные уплотнения запрессовываются в головку.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,1
    • Длина (дюймы): 4,3
    • Масса (фунты): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    track-type tractor
    D9R, D9T

    wheel tractor-scraper
    651E, 657G, 657E

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    966K XE 966L, 972G, 966H, 990K, 966M, 966M XE 950H, 950L, 966G, 962H, 966K, 990 II 962L, 992G, 950M Z 962M Z 990, 990H

    wheel dozer
    854K, 844, 844K, 844H