Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    347-0609: ШКИВ

    Номер по каталогу: 347-0609
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив коленчатого вала

    Описание:

    • Шкивы коленчатого вала передают механическую энергию и крутящий момент через систему шкивов на вспомогательное оборудование.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (мм): 236,2
    • Ширина (мм): 236,2
    generator
    SR4B

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    engine - industrial
    C9.3

    excavator
    336D2 L 568 FM 340F, 336D2, 336F L 336E H 336F L XE 336E LH 336F LN 336E L 336F XE 336FMHPU 336F, 336E, 336E LN 340D2 L 340F L UHD 568 FM LL