Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    348-7726: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 348-7726
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидроцилиндр с подшипником

    Описание:
    Гидравлический цилиндр имеет бесшовный корпус, который вместе с помещенным внутри поршнем и штоком составляет гидравлический цилиндр в сборе.


    Характеристики:
    Гидравлические цилиндры Cat® имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта особенность вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлические цилиндры Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    962H, 950H, 972G, 980H, 966K, 950F II 962G II 950K, 966G, 950G, 950G II 966G II 972G II 962G, 966H, 972H, 980G II 962K, 972K, 980G, 980K, 990H

    work tool