Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    348-9254: ТРУБКА O DR В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 348-9254
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сливная линия турбокомпрессора

    Описание:

    • Сопла являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,8
    • Высота (мм): 71,1
    • Длина (дюймы): 18
    • Длина (мм): 457,2
    • Ширина (мм): 134,6
    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425 C13 XQ350

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13