Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    348-9667: РАМА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

    Номер по каталогу: 348-9667
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рама опорных катков

    Описание:

    • Рамы опорных катков имеют сварную коробчатую конструкцию, обеспечивающую прочность и высокое сопротивление на изгиб без увеличения массы машины. Рамы опорных катков при помощи осей качания шарнирно закреплены на задней части основной рамы погрузчика, что обеспечивает возможность качания передней части рамы опорных катков вокруг осей качания, установленных в задней части рамы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 698,5
    • Длина (мм): 1422,4
    • Ширина ходовой части (мм): 292,1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.