Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-0883: КРОМКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 349-0883
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоская режущая кромка

    Описание:
    Широкая плоская кромка 5 дюймов (127 мм) со вставкой из карбида.

    Характеристики:
    Плоская вставка из карбида расположена по центру кромки сплошной прокалки.
    Толщина кромки 0,87 дюйма (22 мм).
    Длина кромки 4' (1213 мм).
    Размер болтов 0,63 дюйма (16 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Кромки CAT® со вставками из карбида имеют более длительный срок службы до полного износа в областях применения, где требуются высокие скорости, таких как уборка снега на магистральных дорогах / дорогах местного значения.  Эта конструкция обеспечивает повышение ударного сопротивления и уменьшает до минимума выгибание кромок в таких областях, где требуются операции планировки грунта.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,87
    • Высота (мм): 22,00
    • Длина (дюймы): 47,76
    • Длина (мм): 1213,20
    • Ширина (мм): 127,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.