Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-3361: КЛИНОВОЙ ЗАЖИМ

    Номер по каталогу: 349-3361
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зажим компрессора турбокомпрессора

    Описание:

    • Зажимы являются важными компонентами компрессоров турбокомпрессоров, которые увеличивают объем воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 20,3
    • Длина (мм): 228,6
    • Ширина (мм): 177,8
    meng
    3512B

    oht
    793C