Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-5931: СЕРДЕЧНИК РАДИАТОРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 349-5931
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина радиатора

    Описание:

    • Сердцевины радиаторов являются важными компонентами системы охлаждения, которая отводит избыток тепла для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 13,5
    • Высота (мм): 342,9
    • Длина (дюймы): 50,25
    • Длина (мм): 1,276,35
    • Ширина (мм): 762
    wheel-type loader
    966H, 972H