Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-5935: СЕРДЕЧНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 349-5935
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Oil Cooler Core

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (мм): 1257,3
    • Ширина (мм): 381,0
    wheel-type loader
    962M, 972M, 966K XE 962L, 962K, 950L, 950K, 972L, 966M, 950M, 966K, 972M XE 966M XE 962M Z 950M Z 962 966L, 972K